??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1081326 - NBC-MSD/ 2,1-939/R4AQ SCO RAIL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1081326
Product number of the Manufacturer
1081326
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP67, longueur de câble: 2,1 m, Article vérifié selon les spécifications du client / application ferroviaire
Manufacturer Type Description
NBC-MSD/ 2,1-939/R4AQ SCO RAIL
Preview
GTIN-Code
4055626809922
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
diamètre
6.600 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
4
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
85 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2.100 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
1 mm
GTIN
4055626809922
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Product type
NBC-MSD/ 2,1-939/R4AQ SCO RAIL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !