??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1081290 - NBC-MSD/ 8,1-939/R4AQ SCO RAIL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1081290
Artikelnummer des Herstellers
1081290
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 8,1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSD/ 8,1-939/R4AQ SCO RAIL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626809908
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Durchmesser
6.600 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PE-X
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
schwarz
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
8.100 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
1 mm
GTIN
4055626809908
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 8,1 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
Herstellerprodukttyp
NBC-MSD/ 8,1-939/R4AQ SCO RAIL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
24
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft