??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1080746 - NBC-1,0-94F/M12FRX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1080746
Product number of the Manufacturer
1080746
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 / IP67, détrompage: X, longueur de câble: 1 m
Manufacturer Type Description
NBC-1,0-94F/M12FRX
Preview
GTIN-Code
4055626806495
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-109
certificats et homologations
cULus Recognized
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
X-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
0.500 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
X - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.650 mm
GTIN
4055626806495
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 / IP67, détrompage: X, longueur de câble: 1 m
Product type
NBC-1,0-94F/M12FRX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !