??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1080722 - NBC-M12MRX/5,0-94F/M12MRX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1080722
Artikelnummer des Herstellers
1080722
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRX/5,0-94F/M12MRX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626805672
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-109
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
0.500 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
X - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
0.650 mm
GTIN
4055626805672
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: X, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRX/5,0-94F/M12MRX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen