??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1080246 - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1080246
Product number of the Manufacturer
1080246
Description short
Répartiteur en H
Description long
Répartiteur en H, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: K, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: K et connecteur femelle droit M12, détrompage: K, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/630 V, Répartiteur parallèle
Manufacturer Type Description
SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH
Preview
GTIN-Code
4055626802596
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
82
Tension nominale
630 V
rated current
16 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
EAC
poids net
0.125 kg
degré de protection (IP) monté
IP65
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
1
matériau de boîtier
PBT
polarisation
K-coded
Blindé (O/N)
Yes
Material used for the thread ring
brass nickel-plated
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
Sensor/actuator adapter design
H adapter
GTIN
4055626802596
Manufacturer product designation
Répartiteur en H
Manufacturer product description
Répartiteur en H, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: K, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: K et connecteur femelle droit M12, détrompage: K, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/630 V, Répartiteur parallèle
Product type
SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés