??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1080201 - PT 10-TG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1080201
Artikelnummer des Herstellers
1080201
Kurzbeschreibung
Trennklemme
Langbeschreibung
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
PT 10-TG
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626801674
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
35
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
Bemessungsstrom
20 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.820 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
10.200 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
50.500 mm
Farbe
grau
Länge
88.900 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.02222 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
GTIN
4055626801674
Herstellerproduktbezeichnung
Trennklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
PT 10-TG
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
25
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen