??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1079400000 - WQV 35N/4
Спецификация
Weidmueller 1079400000
Preview
Manufacturer Product ID
1079400000
Manufacturer Type Description
WQV 35N/4
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм: 16.00, Изолированный: Да, 125 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4008190378271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
125 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.0226 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей