??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1079400000 - WQV 35N/4
Lista materiale
Weidmueller 1079400000
Preview
Manufacturer Product ID
1079400000
Manufacturer Type Description
WQV 35N/4
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 4, Passo in mm: 16.00, Isolato: Sì, 125 A, giallo
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4008190378271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
125 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.0226 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD