??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1079400000 - WQV 35N/4
Lista de materiales
Weidmueller 1079400000
Preview
Manufacturer Product ID
1079400000
Manufacturer Type Description
WQV 35N/4
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 4, Paso en mm: 16.00, Aislado: Sí, 125 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
4008190378271
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
125 A
Number of bridged terminals
4
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.0226 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD