??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1078273 - SAC-4P-M12MRS/15,0-PUR PE SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1078273
Artikelnummer des Herstellers
1078273
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, für Wechselstrom bis 12 A / 690 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MRS/15,0-PUR PE SH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626811994
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
S-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
orange RAL 2003
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
1.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
S power
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4055626811994
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, für Wechselstrom bis 12 A / 690 V
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MRS/15,0-PUR PE SH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft