??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1077099 - G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1077099
Product number of the Manufacturer
1077099
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Manufacturer Type Description
G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S
Preview
couleur
Brass
poids net
0.022 kg
degré de protection (IP) monté
IP68
sans halogène
No
matériau
Polyamide (PA)
température ambiante maximale
100 °C
Size of connection thread
M16
Longueur de filetage
7 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
10 mm
min. sealing range
5 mm
Thread type of the cable gland
metric
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
thread ascent
1.500 mm
Type of cable anchorage
A
wrench width 1
20 mm
wrench width 2
20 mm
GTIN
4055626789217
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Product type
G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626789217
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369010
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés