??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1076790000 - KSP EL90
Stückliste
Weidmueller 1076790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1076790000
Herstellertypbezeichnung
KSP EL90
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Kabelverschraubung) 90.00 mm, PVC
Langbeschreibung
Die Schutzhaube schützt die Kabelverschraubungen vor äußeren Umwelteinflüssen.
GTIN
4032248838608
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-25 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Werkstoff
PVC
Farbe
schwarz
Material
Kunststoff
Masse
0.123 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen