??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1076358 - SAC-5P-M12MS/4,5-923/M12FS CAN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1076358
Artikelnummer des Herstellers
1076358
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, Stecker gerade M12 Schraubverriegelung, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 Schraubverriegelung, Kodierung: A, Kabellänge: 4,5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/4,5-923/M12FS CAN
Internationale Artikelnummer
4055626784328
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
5
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Farbe des Mantels
silver-gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
4.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
GTIN
4055626784328
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, Stecker gerade M12 Schraubverriegelung, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 Schraubverriegelung, Kodierung: A, Kabellänge: 4,5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/4,5-923/M12FS CAN
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft