??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1076200000 - KDSU M63 BN O SC 1 G63S
Nomenclature
Weidmueller 1076200000
Preview
Manufacturer Product ID
1076200000
Manufacturer Type Description
KDSU M63 BN O SC 1 G63S
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 63, 19 mm, Armature à conducteur simple rigide, Armature feuille métallique, Armature tressée, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 39.20 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4032248836161
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
max. sealing range
54.800 mm
min. sealing range
47.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
50.100 mm
min. sealing value inner mat
39.200 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
2.345 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés