??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1075190000 - KDSW M50 BN O NI 2 G50
Stückliste
Weidmueller 1075190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1075190000
Herstellertypbezeichnung
KDSW M50 BN O NI 2 G50
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248839605
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
max. Dichtwert
53.200 mm
min. Dichtwert
45.700 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
44.100 mm
min. Dichtwert Innenmantel
36.500 mm
max. Stärke der Armierung
2.500 mm
min. Stärke der Armierung
2 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.903 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen