??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1075190000 - KDSW M50 BN O NI 2 G50
Nomenclature
Weidmueller 1075190000
Preview
Manufacturer Product ID
1075190000
Manufacturer Type Description
KDSW M50 BN O NI 2 G50
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 50, 16 mm, Armature à conducteur simple rigide, 2 - 2.5 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID min. 36.50 - ID max. 44.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4032248839605
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
max. sealing range
53.200 mm
min. sealing range
45.700 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
44.100 mm
min. sealing value inner mat
36.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2 mm
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
0.903 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés