??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1074790000 - KDSW M75 BN O SC 2 G75S
Спецификация
Weidmueller 1074790000
Preview
Manufacturer Product ID
1074790000
Manufacturer Type Description
KDSW M75 BN O SC 2 G75S
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (металл) прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, 2.5 - OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Description long
Кабельный ввод для использования во взрывоопасных зонах (категории Ex e и Ex d). Такой кабельный ввод может использоваться с кабелем в обмотке и без обмотки.
GTIN-Code
4032248839414
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
max. sealing range
72.200 mm
min. sealing range
64.800 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
thread length connection thread
19 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
62 mm
min. sealing value inner mat
54.500 mm
min. thickness of the reinforcement
2.500 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
1.745 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей