??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1074600000 - WAP WTR2.5/ZZ
Nomenclature
Weidmueller 1074600000
Preview
Manufacturer Product ID
1074600000
Manufacturer Type Description
WAP WTR2.5/ZZ
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 60.3 mm x 1.5 mm, Beige foncé
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4008190330323
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
60 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés