??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1074480000 - KDSW M20 BN O SC 1 G16
Lista de materiales
Weidmueller 1074480000
Preview
Manufacturer Product ID
1074480000
Manufacturer Type Description
KDSW M20 BN O SC 1 G16
Description short
Prensaestopas Ex (metal) recto, M 20, 16 mm, Blindaje de un solo alambre, 0.9 - OD min. 4.9 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.50 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
Description long
Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
GTIN-Code
4032248839209
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
max. sealing range
10.300 mm
min. sealing range
4.900 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
8.400 mm
min. sealing value inner mat
3.500 mm
min. thickness of the reinforcement
0.900 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
0.165 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD