??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1074480000 - KDSW M20 BN O SC 1 G16
Stückliste
Weidmueller 1074480000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1074480000
Herstellertypbezeichnung
KDSW M20 BN O SC 1 G16
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 0.9 - OD min. 4.9 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.50 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248839209
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
max. Dichtwert
10.300 mm
min. Dichtwert
4.900 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
8.400 mm
min. Dichtwert Innenmantel
3.500 mm
min. Stärke der Armierung
0.900 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
0.165 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen