??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1073561 - SAC-5P-M12MS/4,0-923/M12FS CAN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1073561
Artikelnummer des Herstellers
1073561
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 4 m, Steckverbinder ungeschirmt
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/4,0-923/M12FS CAN
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626771311
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Bus system
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
silver-gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
4 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
GTIN
4055626771311
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 4 m, Steckverbinder ungeschirmt
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/4,0-923/M12FS CAN
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft