??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1073559 - SAC-5P-M12MS/3,0-923/M12FS CAN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1073559
Product number of the Manufacturer
1073559
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m, Connecteur non blindé
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/3,0-923/M12FS CAN
Preview
GTIN-Code
4055626770390
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Bus system
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
silver-gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
3 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4055626770390
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m, Connecteur non blindé
Product type
SAC-5P-M12MS/3,0-923/M12FS CAN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !