??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1073290000 - WAD 12N WS
Stückliste
Weidmueller 1073290000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1073290000
Herstellertypbezeichnung
WAD 12N WS
Kurzbeschreibung
Klemmenabdeckung, PA 66, weiß, Höhe: 33.3 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 7.5 mm
Langbeschreibung
Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.
GTIN
4008190852832
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Abdeckung
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen