??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1072670000 - CC 30/60 MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1072670000
Preview
Manufacturer Product ID
1072670000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 MC NE GR
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Полиамид 66, серый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248828234
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей