??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1072670000 - CC 30/60 MC NE GR
Lista materiale
Weidmueller 1072670000
Preview
Manufacturer Product ID
1072670000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 MC NE GR
Description short
Siglatura dispositivi, 60 mm, poliammide 66, grigio
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248828234
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD