??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1072660000 - WBB WDK2.5/BL5.08
Stückliste
Weidmueller 1072660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1072660000
Herstellertypbezeichnung
WBB WDK2.5/BL5.08
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 58 mm x 45.2 mm, orange
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190470555
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.009 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen