??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1071900000 - EW 15/2
Спецификация
Weidmueller 1071900000
Preview
Manufacturer Product ID
1071900000
Manufacturer Type Description
EW 15/2
Description short
Концевой стопор, Пластмасса, Темно-бежевый, Рейка: TS 15, Непосредственный монтаж
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4008190462949
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH15
Mass
0.005 kg
depth
25.1 mm
height
27.1 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей