??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1070000000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Lista materiałowa
Weidmueller 1070000000
Preview
Manufacturer Product ID
1070000000
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Description short
Płytka końcowa (styki) 45.4 mm x 5.08 mm, Ciemnobeżowy
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN-Code
4008190191221
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
5.080 mm
Mass
0.003 kg
height
58 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD