??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1070000000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Lista materiale
Weidmueller 1070000000
Preview
Manufacturer Product ID
1070000000
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 45.4 mm x 5.08 mm, Beige scuro
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190191221
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
5.080 mm
Mass
0.003 kg
height
58 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD