??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1070000000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Stückliste
Weidmueller 1070000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1070000000
Herstellertypbezeichnung
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 45.4 mm x 5.08 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190191221
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Nein
min. Dicke
5.080 mm
Masse
0.003 kg
Höhe
58 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen