??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1070000000 - WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Kusovník
Weidmueller 1070000000
Preview
Manufacturer Product ID
1070000000
Manufacturer Type Description
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
Description short
Koncová deska (svorky) 45.4 mm x 5.08 mm, Tmavě béžová
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN-Code
4008190191221
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
5.080 mm
Mass
0.003 kg
height
58 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model