??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1069632 - SAC-4P-M12MR/1,95-PURFR5PSH1NC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1069632
Product number of the Manufacturer
1069632
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,95 m, Protection spéciale : sertissage sous vide Broche 1
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MR/1,95-PURFR5PSH1NC
GTIN-Code
4055626745879
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
48 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
5
sans halogène
Yes
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1.950 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626745879
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,95 m, Protection spéciale : sertissage sous vide Broche 1
Product type
SAC-4P-M12MR/1,95-PURFR5PSH1NC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !