??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1069313 - M23-12S2N8A80DU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1069313
Product number of the Manufacturer
1069313
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M23, Connecteurs à câble, M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, détrompage:N
Manufacturer Type Description
M23-12S2N8A80DU
Preview
GTIN-Code
4055626760230
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.108 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
105 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
Number of data contacts
0
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
GTIN
4055626760230
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 15 mm, détrompage:N
Product type
M23-12S2N8A80DU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !