??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1068404 - SAC-5P- 2,5-923/M12FS CAN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1068404
Product number of the Manufacturer
1068404
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble système de bus, CANopen, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle droit, détrompage A, long. : 2 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P- 2,5-923/M12FS CAN
GTIN-Code
4055626740478
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
matériau
TPU
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
not relevant
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
silver-gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2.500 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4055626740478
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble système de bus, CANopen, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle droit, détrompage A, long. : 2 m
Product type
SAC-5P- 2,5-923/M12FS CAN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !