??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1068000000 - WQV 35-10
Lista materiale
Weidmueller 1068000000
Preview
Manufacturer Product ID
1068000000
Manufacturer Type Description
WQV 35-10
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 16.00, Isolato: Sì, 57 A, giallo
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190141011
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD