??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1068000000 - WQV 35-10
Nomenclature
Weidmueller 1068000000
Preview
Manufacturer Product ID
1068000000
Manufacturer Type Description
WQV 35-10
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 16.00, Isolé: Oui, 57 A, jaune
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190141011
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés