??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1068000000 - WQV 35-10
Lista de materiales
Weidmueller 1068000000
Preview
Manufacturer Product ID
1068000000
Manufacturer Type Description
WQV 35-10
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 16.00, Aislado: Sí, 57 A, amarillo
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190141011
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
16 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
2
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD