??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1068-21 - Electronic-Dose ECON®
Stückliste
1068-21
Artikel-Nr.
1068-21
EAN-Code
4013456537422
Bezeichnung
Electronic-Dose ECON®
Detaillierungsgrad
Länge
149 mm
Breite
80 mm
Tiefe
68 mm
Einbauöffnung Ø
60 mm
Geräteschrauben
2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm
4
Duplex Leitungseinführungen 2 x bis 11 mm
4
Rohreinführungen M25
4 mm
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
4
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Die Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik eignen sich speziell für Installationen in Mauerwerkswänden, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Die Electronic-Dose ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und einen zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z. B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Variable und werkzeuglose Einführung von Einfachen-Leitungen, Duplex- Leitungen und DIN EN Rohren · Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UPTrennrelais u. v. m. · Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose · Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung · Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen