??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1066564 - CP 4/8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1066564
Product number of the Manufacturer
1066564
Description short
Capot pour connecteur
Description long
Capot pour connecteur, intensité nominale: 10 A, pas: 6,2 mm, longueur: 14,95 mm, largeur: 48,2 mm, hauteur: 32,4 mm, nombre de pôles: 8, coloris: gris
Manufacturer Type Description
CP 4/8
Preview
GTIN-Code
4055626733593
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
15
Tension nominale
800 V
rated current
10 A
largeur de l'écartement
6.200 mm
couleur
Grey
poids net
0.008 kg
Pole number
8
Exécution du raccord électrique
crimp connection
tackable possible
No
GTIN
4055626733593
Manufacturer product designation
Capot pour connecteur
Manufacturer product description
Capot pour connecteur, intensité nominale: 10 A, pas: 6,2 mm, longueur: 14,95 mm, largeur: 48,2 mm, hauteur: 32,4 mm, nombre de pôles: 8, coloris: gris
Product type
CP 4/8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85389099
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés