??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1065736 - SAC-6P-10,0-970/M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1065736
Artikelnummer des Herstellers
1065736
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-6P-10,0-970/M12FS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626730998
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
19
Durchmesser
7.800 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
6
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
SANTOPRENE halogen-free
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Farbe des Mantels
black RAL 9005
Anzahl der Adern
6
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
VARAN
GTIN
4055626730998
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
SAC-6P-10,0-970/M12FS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft