??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1065727 - CBMC E4 24DC/1-4A S-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1065727
Product number of the Manufacturer
1065727
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Disjoncteur d'appareil électronique multicanal pour la protection de quatre récepteurs à 24  V  DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Manufacturer Type Description
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
Preview
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
36.020735 mm
hauteur
90 mm
poids net
0.124 kg
profondeur
98 mm
Pole number
1
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
16 A
remote signaling contact present
No
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Shutdown time
0.010 ms
max. capacitive load
0.030 µF
Fail-safe-element
4 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-25 °C
GTIN
4055626728780
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Disjoncteur d'appareil électronique multicanal pour la protection de quatre récepteurs à 24  V  DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Product type
CBMC E4 24DC/1-4A S-R
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626728780
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés