??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1065020000 - VSSC6 RS485 PA EX
Stückliste
Weidmueller 1065020000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1065020000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 RS485 PA EX
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 300 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248830251
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
300 A
Nennspannung (bei DC)
12 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.056 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen