??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1064888 - SAC-5P-M12MS/40,0-921/M12FS VA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1064888
Product number of the Manufacturer
1064888
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, longueur de câble: 40 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/40,0-921/M12FS VA
GTIN-Code
4055626725208
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.700 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
5
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
40 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4055626725208
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, longueur de câble: 40 m
Product type
SAC-5P-M12MS/40,0-921/M12FS VA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !