??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1064840000 - VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Спецификация
Weidmueller 1064840000
Preview
Manufacturer Product ID
1064840000
Manufacturer Type Description
VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, аналогов., двоичн., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 120 V, 170 В, 12 A, Вывод
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248830091
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
12 A
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
170 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.063 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей