??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1064690000 - VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Lista materiale
Weidmueller 1064690000
Preview
Manufacturer Product ID
1064690000
Manufacturer Type Description
VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, binario, Numero di segnali: 1, AC/DC, 110 V, 156 V, 12 A, morsetto
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248829972
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
12 A
nominal voltage (at AC)
110 V
nominal voltage (at DC)
156 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.044 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD