??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064690000 - VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Stückliste
Weidmueller 1064690000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064690000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 110 V, 156 V, 12 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829972
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
12 A
Nennspannung (bei AC)
110 V
Nennspannung (bei DC)
156 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.044 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen