??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1064610000 - VSSC6 MOV 120VAC/DC
Nomenclature
Weidmueller 1064610000
Preview
Manufacturer Product ID
1064610000
Manufacturer Type Description
VSSC6 MOV 120VAC/DC
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, binaire, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 120 V, 170 V, 12 A, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248829927
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
12 A
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
170 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.058 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés