??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1064610000 - VSSC6 MOV 120VAC/DC
Lista de materiales
Weidmueller 1064610000
Preview
Manufacturer Product ID
1064610000
Manufacturer Type Description
VSSC6 MOV 120VAC/DC
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, analógico, binario, Número de señales: 1, AC/DC, 120 V, 170 V, 12 A, Borne
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248829927
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
12 A
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
170 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.058 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD