??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1064610000 - VSSC6 MOV 120VAC/DC
Kusovník
Weidmueller 1064610000
Preview
Manufacturer Product ID
1064610000
Manufacturer Type Description
VSSC6 MOV 120VAC/DC
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, analogové, binární, Počet signálů: 1, AC/DC, 120 V, 170 V, 12 A, Svorka
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248829927
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
12 A
nominal voltage (at AC)
120 V
nominal voltage (at DC)
170 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.058 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model