??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1064560000 - WAH 70 BE
Nomenclature
Weidmueller 1064560000
Preview
Manufacturer Product ID
1064560000
Manufacturer Type Description
WAH 70 BE
Description short
Protection de bloc de jonction, Polyamide 66, beige, Hauteur: 85 mm, Largeur: 31 mm, Profondeur: 29.9 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4008190174736
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.009 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés